Szybkie Wyszukiwanie

CAT 299D3 XE

CAT 299D3 XE

Rok
2019
Przebieg/godziny
2 651 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FABICK CAT
Schofield, WI
+1 636 384 4021
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 299D3 XE
Fabick CAT
Grupa produktówŁadowarki burtowe
Numer fabrycznyBX900717
Nr ew. wew.BX900717
Numer katalogu10073224
Rok produkcji2019
Godzin2 651 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaSchofield, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT64 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
SilnikEngine
Dodatkowe informacjeCAB PACKAGE, ULTRA
CAMSO 450X60X86BEE TRACKS
CERTIFICATION ARR, P65
DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2 IN.
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1400
  • Nie
  • Nie
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryA few scratches & chips except front of loader see pictures
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
200
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1410
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
silnik
710
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Red/ bottle is empty
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
600
  • Nie
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • Tak
  • Nie
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
tandemy/biegi/łożyska/łańcuchy
800
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
600
  • Nie
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
łyżka
250
  • 84”
  • Overall fair condition Slight play in p&b and coupler to bucket
  • Niezły
  • Niezły
  • Dobry
  • NiezłyShould be turned
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły
podwozie
310
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
NotesOverall fair condition
Wartość procentowa materiału zużytegoLeft 50% Right 85%
Szerokość gąsienicy / pasa napędowego17.75
IdlersDobry
RollerDobry
Roller FrameDobry
SprocketNiezły
Track / Belt ConditionFairLeft is at 50% Right is at 15%
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Overall good condition
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę