Szybkie Wyszukiwanie

CAT 287B C

CAT 287B C

Rok
2004
Przebieg/godziny
1 856 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 287B C
Michigan CAT
Grupa produktówŁadowarki burtowe
Numer fabrycznyZSA00716
Nr ew. wew.ZSA716-A
Numer katalogu10132402
Rok produkcji2004
Godzin1 856 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaSaginaw, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT24 506 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
Sterowanie automatycznePilot Control
ŁyżkaBucket
SamopoziomowanieSelf Leveling
Nagrzewnica / układ odszranianiaHeater / Defroster
Dodatkowe obwody hydrauliczne, przepływ - Standardowy przepływAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Typ złącza - MechanicznieCoupler Type - Mechanical
Dodatkowe informacjeAS IS, WHERE IS
CAB, HTR, MQC, 17.5" BELT NO ATTACHMENTS ACTUAL HOURS UNKNOWN
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
830
  • Nie
  • Decals have scratches and cracking. Faded slight
  • Dobry
  • NiezłyFront lip bent on left side
  • DobryStraight and in place
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyScratches and scuffs with light surface rust. Faded slight
  • NiezłyGas shock stud broken. Grill is straight
  • Dobry
  • DobryBoth straight
elementy zabezpieczające
200
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
462
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Front door off machine. Was told glass broken out of door. Customer has door at his other shop
  • NiezłyHeater vent broken on right side. Panel over blower motor missing.
  • Dobry
  • NiezłyWorn, dirty
  • Dobry
  • NiezłyLower left window missing. Mirror cracked
  • NiezłyBlowing cold air
  • NiezłyRubber boots torn on both controllers
  • Dobry
  • ZłyCurrent meter inoperable. ECM shows 1,856 hours.
  • ZłyLasr inspected 08/2004. Belt will not retract all the way
  • NiezłySeat cracked. Backrest a little loose
  • Dobry
silnik
520
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Red
  • Belt shroud bracket cracked and broken. Zipped tied on.
  • Normal
  • NiezłyA little dirty
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFoot throttle sticks.
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
500
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
420
  • Nie
  • Nie
  • Battery disconnect not attached.
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRear flood and tail lights inoperable
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyDoor safety switch bypassed with jumper wire
tandemy/biegi/łożyska/łańcuchy
430
  • NiezłyShows wear
  • DobryWas told left side drive hoses just replaced
  • Dobry
  • NiezłyShows wear
  • NiezłyBoth controller boots torn
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
520
  • Nie
  • Dobry
  • NiezłyShows normal wear
  • NiezłyRight side leaking slight
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryBoth dry
łyżka
210
  • Dobry
  • NiezłyP&B have some movement
  • Dobry
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Wartość procentowa materiału zużytegoRight track 5-10% Left track 55-60% worn
Grubość gąsienicy / pasa napędowegoRight side 27/32” left side 16/32”
Szerokość gąsienicy / pasa napędowego17.5”
IdlersFairShows some wear. Chunking
RollerFairShows some wear. Chuncking.
Roller FrameFairWelds on both sides at drive sprocket mounts. Pins on left side have been welded.
SprocketFairShows some wear
Track / Belt ConditionFairRight side recently replaced. Left side has cuts and abrasions and is worn unevenly
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę