Szybkie Wyszukiwanie

CAT 272D2XPS2C

CAT 272D2XPS2C

Rok
2016
Przebieg/godziny
3 566 h
Filmy z CAT 272D2XPS2C
Filmy z CAT 272D2XPS2C
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Kansas City, MO
+316 943 4211
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 272D2XPS2C
Foley Equipment Company
Grupa produktówŁadowarki burtowe
Numer fabrycznyBL200606
Nr ew. wew.WUC0321
Numer katalogu10084088
Rok produkcji2016
Godzin3 566 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaKansas City, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT34 900 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje**RED TAG SPECIAL**
- FOLEY INSPECTED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

272D2 2016
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DUAL SELF LEVEL
FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HIGH FLOW XPS - 32 GPM (120 LPM)
HYDRAULIC CONTROLS - HIGH FLOW
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1100
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
200
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1220
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyCONTROLS ARE WORN SOME - USABLE
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyARM REST PLASTIC IS CRACKED SOME ON BOTH SIDES
  • Dobry
  • Dobry
silnik
800
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • RED
  • OK
  • OK
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
500
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
410
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyWIRING HARNESSES ON REAR ARMS HAVE ELECTRICAL TAPE ON THEM - USABLE
tandemy/biegi/łożyska/łańcuchy
520
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
130
  • WORN SOME, BUT STILL HAS LIFE LEFT
  • 74” SMOOTH
  • NiezłyASPHALT BUILD UP
  • NiezłyCRACKED WELD ON LEFT SIDE ARM STOP
  • NiezłyUPPER AND LOWER PINS HAVE SOME PLAY - STILL USABLE
  • Dobry
opony
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódNie
Strona lewa, tyłNie
Strona prawa, przódNie
Strona prawa, tyłNie
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 3562 HOURS
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę