Szybkie Wyszukiwanie

CAT 262D

CAT 262D

Rok
2019
Przebieg/godziny
415 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 262D
Foley Inc.
Grupa produktówŁadowarki burtowe
Numer fabrycznyDTB09899
Nr ew. wew.EQ000009329
Numer katalogu10094295
Rok produkcji2019
Godzin415 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaMONROE, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT49 500 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Dodatkowe obwody hydrauliczne, przepływAuxiliary Hydraulics Flow
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
Etykieta EPAEPA Label
Product LinkProduct Link
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
ŁyżkaBucket
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
SamopoziomowanieSelf Leveling
Dodatkowe informacjeTO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.

Online Owner's Manual
REAR VIEW CAMERA
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
900
  • Nie
  • .
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
200
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1100
  • NieB/U ALARM INOP
  • Tak
  • Tak
  • MSS SECURITY SYSTEM "5200"
  • DobryTOO COLD TOO TEST
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
300
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • CAT C3.3B
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
500
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
tandemy/biegi/łożyska/łańcuchy
300
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryTWO SPEED DECAL, NO 2 SPEED
hydraulika
400
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
100
  • Dobry
łyżka
401
  • 74"
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyCOUPLER WORKING, PINS SEIZED, WILL NOT DISENGAGE BUCKET
opony
  • MAXAM MS906 12-16.5
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódMAXAM MS906 15MM75
Strona lewa, tyłMAXAM MS906 13MM65
Strona prawa, przódMAXAM MS906 16MM80
Strona prawa, tyłMAXAM MS906 17MM85
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • .
  • INSPECTED 12/8/23 @ 415.2 HRS
  • AM FM BT
  • PRODUCT LINK (NOT WORL\KING)
  • REAR VIEW CAMERA
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę