Szybkie Wyszukiwanie

CAT 262D

CAT 262D

Rok
2019
Przebieg/godziny
712 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 262D
Foley Inc.
Grupa produktówŁadowarki burtowe
Numer fabrycznyDTB09747
Nr ew. wew.EQ000009327
Numer katalogu10094292
Rok produkcji2019
Godzin712 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaMONROE, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT49 500 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Dodatkowe obwody hydrauliczne, przepływ - Standardowy przepływAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
Etykieta EPAEPA Label
Product LinkProduct Link
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
SamopoziomowanieSelf Leveling
Dodatkowe informacjeTO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.

Online Owner's Manual
REAR VIEW CAMERA
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
720
  • Nie
  • CUSTOMER NAME ON MACHINE
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryA FEW RUSTED SURFACES
  • NiezłyGRILLE DENTED, RIPPED
  • Dobry
  • NiezłyFRONT STEP BENT
elementy zabezpieczające
200
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1310
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • MSS SECURITY CODE "0393"
  • DobryTOO COLD TO TEST
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyDOOR RUBBER LOOSE
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
210
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • CAT C3.3B
  • Dobry
  • NiezłyMISS IN ENGINE AFTER MACHINE WARMS UP
  • Dobry
układ chłodzenia
500
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
400
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
tandemy/biegi/łożyska/łańcuchy
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
400
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
600
  • 74"
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryHYD COUPLER (TESTED)
opony
  • NEW TIRES
  • 12-16.5
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódPOWER KING 16MM100
Strona lewa, tyłPOWER KING 16MM100
Strona prawa, przódPOWER KING 16MM100
Strona prawa, tyłPOWER KING 16MM100
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • .
  • INSPECTED 12/8/23 @ 712.5
  • AM FM BT
  • PRODUCT LINK (NOT WORKING)
  • REAR VIEW CAMERA
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę