Szybkie Wyszukiwanie

CAT 259D3

CAT 259D3

Rok
2023
Przebieg/godziny
29 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 259D3
WYOMING MACHINERY
Grupa produktówŁadowarki burtowe
Numer fabrycznyCW925664
Nr ew. wew.CW925664
Numer katalogu10065045
Rok produkcji2023
Godzin29 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaCasper, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT88 400 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje*259D3 COMPACT TRACK LOADER
*BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
*CAB PACKAGE, ULTRA
*CERTIFICATION ARR, P65
*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
*REAR LIGHTS
*RIDE CONTROL, NONE
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
BUCKET-GP, 80", BOCE
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
KIT, COUNTERWEIGHT, 100 LB ROC
KIT, RIDE CONTROL
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę