CAT 259D H2CB - Ładowarki burtowe - Sprzęt budowlany - CATERPILLAR WORLDWIDE
Szybkie Wyszukiwanie

CAT 259D H2CB

CAT 259D H2CB

Rok
2017
Przebieg/godziny
1 052 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Williston, ND
+1 406 656 0202 x8235
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 259D H2CB
Tractor & Equipment Co.
Grupa produktówŁadowarki burtowe
Numer fabrycznyFTL10934
Nr ew. wew.18G01224
Numer katalogu4310659
Rok produkcji2017
Godzin1 052 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaWilliston, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT36 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje***NO BUCKET***
*259D CTL TIER 4 FINAL HRC
*BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*CONVERSION ARRANGEMENT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*DOOR, CAB, GLASS
*FAN, COOLING, DEMAND
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*LIGHTS, HALOGEN
*PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
*QUICK COUPLER, ELECTRIC
*RADIO READY
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
MSO 6FHGF ENG S/N 8GS4840
Online Owner's Manual
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1400
  • Nieclean and serviced as of 6-20-2018
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryMinor scratch on paint and decal - right rear corner
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
200
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1100
  • Tak
  • Tak
  • Nice cab with cold AC, 2 speed travel, rear view camera, battery disconnect switch.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
100
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • normal
  • normal
  • DobryCold starts well- good power- ready to work
układ chłodzenia
100
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
tandemy/biegi/łożyska/łańcuchy
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
610
  • 16G0715BT on 6-20-18
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
400
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Wartość procentowa materiału zużytego5%
RollerDobry
Roller FrameDobry
SprocketDobry
Track / Belt ConditionDobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • 6-20-2018 Billings main store
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę