Szybkie Wyszukiwanie

CAT 259D3

CAT 259D3

Rok
2023
Przebieg/godziny
323 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 259D3
WYOMING MACHINERY
Grupa produktówŁadowarki burtowe
Numer fabrycznyCW927120
Nr ew. wew.CW927120
Numer katalogu10068010
Rok produkcji2023
Godzin323 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaCasper, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT76 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDYRIDE CONTROL
Dodatkowe informacje5 LB FIRE EXTINGUISHER
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
BUCKET-GP, 74", BOCE
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
MOUNTING, FIRE EXTINGUISHER
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REAR LIGHTS
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę