Szybkie Wyszukiwanie

CAT 236D3STD1O

CAT 236D3STD1O

Rok
2022
Przebieg/godziny
1 674 h
Filmy z CAT 236D3STD1O
Filmy z CAT 236D3STD1O
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Kansas City, MO
+316 943 4211
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 236D3STD1O
Foley Equipment Company
Grupa produktówŁadowarki burtowe
Numer fabrycznyKXL02052
Nr ew. wew.WUC0315
Numer katalogu10082679
Rok produkcji2022
Godzin1 674 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaKansas City, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT33 800 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje**RED TAG SPECIAL**
- WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN THE PRICE

*236D3 SKID STEER LOADER
*CANOPY PACKAGE, PRO
*CONTROL, ISO, PROP
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H1)
*LIGHTS, LED
*POWERTRAIN, ONE SPEED
*QUICK COUPLER, MANUAL
*REAR LIGHTS
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, OPEN (C1)
*SEAT BELT, 2"
*SEAT, SUSPENSION, VINYL
2022 MODEL
Online Owner's Manual
SELF LEVEL, NONE
STANDARD FLOW - 20 GPM (76 LPM)
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
900
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
200
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1000
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
700
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • RED
  • OK
  • OK
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
500
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
500
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
tandemy/biegi/łożyska/łańcuchy
600
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
300
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryMANUAL
opony
  • NEWER TIRES INSTALLED 1672 HOURS
  • 12-16.5
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódNieNie
Strona lewa, tyłNieNie
Strona prawa, przódNieNie
Strona prawa, tyłNieNie
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 1672 HOURS
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę