Szybkie Wyszukiwanie

CAT 226D3STD1C

CAT 226D3STD1C

Rok
2022
Przebieg/godziny
1 452 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 226D3STD1C
Foley Equipment Company
Grupa produktówŁadowarki burtowe
Numer fabrycznyEK500935
Nr ew. wew.3CR8488
Numer katalogu10067079
Rok produkcji2022
Godzin1 452 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaTopeka Area, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT40 200 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*CONTROL, ISO, PROP
*DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
*FAN, COOLING, DEMAND
*HYDRAULICS, PERFORMANCE (H1)
*LIGHTS, LED
*POWERTRAIN, ONE SPEED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO READY
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*SEAT, SUSPENSION, VINYL
2022 MODEL
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, PRO (HVAC)
CERTIFICATION ARR, P65
DOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
HYDRAULIC OIL, STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, CONTAINER
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
SEAT BELT, 2"
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 10/16.5 GA 8PR
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę