Metso MX4

Metso MX4

Cena
644 300 USD
Rok
2017
Przebieg, godzin
182 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaMetso MX4
Grupa produktówkruszarki
Numer fabrycznyMX4S0R0017
Nr ew. wew.452858
Numer kataloguCU4331558
Rok produkcji2017
Godzin182 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaAurora, CO
Wycena
Cena bez VAT$ 644 300
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacje1800 1/MIN MOTOR SPEED;950 1/MIN
4M HYD HOSES TO THE CRUSHER
762MM CRUSHER PULLEY; NEMA MOTOR
8 AND 4 O'CLOCK MOTOR POSITION
ADJUSTABLE STROKE; MAXIMUM 73MM
ANALOG FEED LEVEL MONITORING
CABLE KIT E1-E2/E1-E3, 100M
COLOR: METSO BEIGE, ANSI SAFETY
COOLER UP TO 40C ON FRAME; 4M
COUNTERSHAFT SPEED; STANDARD BTW
DAMPERS INCL, STANDARD FEED
ELECTRICITY STANDARD UL; MAIN
FINE CAVITY LINERS INSTALLED
GD 12/22/18
HOPPER, ACCUMULATOR CHARGING KIT
HORIZONTAL DRIVE, 8V GROOVE TYPE
HOSES TO THE COOLER; 6M LUB AND
HOUSING, 380-690 V MOTOR VOLTAGE
IC60C AUTOMATION SYSTEM; ANALOG
INCOMING FREIGHT
KUCHAR ELECTRICAL
LABELS, ALUMINUM SERIAL PLATE
LUBRICATION UNIT INCLUDED
MADDEN CHASSIS
MODBUS TCP/IP PROTOCOL, INCLUDES
MX4 CONE CRUSHER
NATIONAL PIPE TAPER (NPT); AIR
PURVIS MOTOR WEG03192953
REMOTE USER INTERFACE (RUI)
VOLTAGE 265/460V; 60HZ FREQUENCY
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
WAGNER EQUIPMENT COPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Used Equipment
Telefon:+1 303 900 5875
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon