Szybkie Wyszukiwanie

Masaba 10X16HOPER

Masaba 10X16HOPER

Rok
2023
Przebieg/godziny
1 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaMasaba 10X16HOPER
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupa produktówkruszarki
Numer fabryczny23-140
Nr ew. wew.498368
Numer katalogu10126499
Rok produkcji2023
Godzin1 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaAlbuquerque, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT429 638 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Przenośnik wyładowczyDischarge Conveyor
Dodatkowe informacje(2) HOPPER SIDE CU BARNS
10X16 HOPPER & CHASSIS
14 CU. YD. HOPPER
42 X 20 BELT FEEDER
48 X 48 DISCHARGE CONVEYOR
ADJ HT SUPRT MAN RAISE/LOW W/
ADJUSTABLE METERING GATE
BELT FEEDER
BELT SCRAPER FLEXCO EZP1
BELT SCRAPER SEE OPTIONS
BELT SPD 350 FPM @ 18 DEG
BELT SPEED 100 FPM
BELT SPEED 350 FPM @ 18 DEG
BELT SPLICE MECHANICAL
BELTING 3-PLY 330 PIW 1/4"X1/16"
BRAKE PACKAGE AIR BRAKES,EMERVLV
CAP UP TO 1500 TPH
CAP UP TO 1500TPH
CAPACITY UP TO 1050 TPH
CONVEYOR FRAME 10" CHANNEL
CONVEYOR FRAME 12" CHANNEL
CORD HOLDER
DRIVE CLASS II HEAD VBELT DRV
DRIVE CLASSII HEAD VBELT DRV
DRIVE CLASSII HEAD VBELT W/GAURD
DRIVE PULLEY PPI 18"DIA
DRIVE PULLEY PPI 20" DIA
DRIVE SHAFT & BRGS 4-7/16" SHFT
DRIVE SHAFT & BRNGS 4-7/16"SHFT
DRIVE SHFT & BRNGS 4-7/16" SHAFT
GEAR RED DODGE TXT#8 W/SHV &BUSH
GEAR RED TXT #7 W/SHV & BUSH
GEAR REDUCER TXT #7 W/SHV & BUSH
GRIZZLY BARS SEE OPTIONS
GUARDS & RETURN ROLL GUARDS
GUARDS-TAIL PULLEY GUARDS VBELT
HEAVY DUTY 25,000LB LEAF SPRING
HINGED BULKHEADS (1)
HOPPER 6' LONG W/ADJ RUB FLSHING
HPU OPTION REQUIRED
HYDRAULIC LIFTING JACKS
IMP IDLRS PPI CEMA C 20DEG 5"DIA
INV TROUGH IDL PPI CEMA C 5"DIA
INV TROUGH IDLER PPI CEMA C 5"
LANDING JACKS(2)MANUAL CRANK DWN
LIFT HOOKS AT KINGPIN END PLANT
LIGHT PACKAGE BRAKE & DIR SIGNAL
LIVE SHAFT IDLER BRNGS 1-5/16"
LIVE SHAFT IDLER BRNGS 1-15/16"
LIVE SHAFT IDLERS PPI CEMA C 5"
LIVE SHFT IDLERS PPI CEMA 5"DIA
MANUAL PIN LOCK
MANUAL REVERSIBLE DUMP GRIZZLY -
MOTOR WEG 40HP ELEC W/SHV & BUSH
MUD FLAPS
RET IDLRS PPI CEMA C 5" DIA
RETURN IDLERS PPI CEMA C 5" DIA
SNUB PULLEY PPI 12" DIA SLF CLN
SNUB PULLEY PPI 12"DIA SLF CLN
SNUB SHAFT & BRNGS 2-7/16" SHFT
SNUB SHAFT&BRNGS 2-7/16" SHFT
SWITCHGEAR SEE OPTIONS
TAIL PULLEY PPI 16" DIA
TAIL PULLEY PPI 16" DIA SLF CLN
TAIL SHAFT & BRNGS 3-7/16" SHFT
TAIL SHAFT & BRNGS 3-7/16"SHAFT
TAKE UPS SCREW TYPE
TRGHNG IDLRS PPI CEMA C 35DEG 5"
WITH 1" X 2 BAR
YETURN IDLERS PPI CEMA C 5"DIA
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.