New Holland LB90B

New Holland LB90B

Cena
24 000 USD
Rok
2004
Przebieg, godzin
3294 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaNew Holland LB90B
Grupa produktówkoparko-ładowarki
Numer fabryczny031047477
Nr ew. wew.UCR00026
Numer kataloguCU4449973
Rok produkcji2004
Godzin3294 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaWilmington, DE
Wycena
Cena bez VAT$ 24 000
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
EROPSEROPS
OświetlenieLIGHTING
EPA LABELEPA LABEL
ŁYŻKA, GP (OGÓLNE PRZEZNACZENIE)BUCKET, GP
ŁYŻKA, TYŁBUCKET, REAR
RAMIĘ, WYSUNIĘTESTICK, EXTENDED
NAPĘD NA 4-RY KOŁA4-WHEEL DRIVE
STERY, DŹWIGNIACONTROLS, LEVER
Dodatkowe informacjeFRONT AUXILIARY HYDRAULICS
*** CONSIGNMENT MACHINE ***
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • skrzynia biegów
  • układ kierowniczy
  • hamulec
  • hydraulika
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • axles / final drives
  • wysięgnik i ramię
  • front bucket
  • łyżka tylna
  • opony
ogólny wygląd
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRUST UNDER FENDERS
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRUSTED SURFACES
  • NiezłyGRILLE RIPPED
  • Niezły
  • Dobry
  • Nie
elementy zabezpieczające
  • Dobry
  • ZłyINOP
  • ZłyINOP
  • Dobry
  • Tak
  • Tak
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyWINDSHIELD CRACKED
  • Dobry
  • ZłyOPS SEAT TORN
  • Dobry
  • Dobry
  • NieMISSING
silnik
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • CNH FG4E
układ chłodzenia
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły3 FRT LIGHTS INOP
skrzynia biegów
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Tak
  • TakHYD LEAKS @ TRANS / TORQUE AREA
  • Nie
układ kierowniczy
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
  • ZłyINOP
  • Dobry
  • Nie
hydraulika
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryDEERE CONTROLS
  • Dobry
  • DobryAUX HYD TO END OF LDR FRAME
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyL STAB CYL LEAKING (CLASS 2)
  • Dobry
  • NiezłySTICK CYL LEAKING (CLASS 2)
  • Nie
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • INSPECTED 1/10/19 @ 3294.8 HRS
  • 3RD VALVE TO END OF LOADER FRAME
  • DEERE BACKHOE CONTROLS
axles / final drives
  • Zły4 WHEEL DRIVE DOES NOT ENGAGE
  • Dobry
wysięgnik i ramię
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyE-STICK SLOPPY
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyCABLE RELEASES, BUT DOES NOT RE-LOCK BOOM LOCK
front bucket
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyPRIME EDGE WORN OUT, NO B.O.E
  • DobryHOOKS WELDED TO SIDES OF LOADER FRAME
  • Dobry
  • HOOK ON LOADER BUCKET
łyżka tylna
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • 24"
opony
  • 14-17.5 LANDE
  • 19.5L-24 MAXXAM M5904
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódLANDE 1MM5
Strona lewa, tyłMAXAM 22MM81
Strona prawa, przódLANDE 1MM5
Strona prawa, tyłMAXAM 19MM70
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Michael Slater
Telefon:+1 732 885 5555
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon