Szybkie Wyszukiwanie

John Deere 710K

John Deere 710K

Cena
91 787 $
Rok
2012
Przebieg/godziny
3 073 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FINNING CANADA
Regina, SK
+1 866 467 9900
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaJohn Deere 710K
Grupa produktówkoparko-ładowarki
Numer fabrycznyIT0710KXVCD230482
Numer katalogu10032316
Rok produkcji2012
Godzin3 073 h
KrajKanada
LokalizacjaRegina, Kanada
Cena
Cena bez VAT91 787 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjeEROPS

AC

4X4

FRONT QUCK ATTACH

PIN IN REAR BKT 24" DIG

AUX HYD

TIRES 50%

CLEAN UNIT
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę