Szybkie Wyszukiwanie

Caterpillar 430F2 E TH

Caterpillar 430F2 E TH

Cena
110 750 $
Rok
2017
Przebieg/godziny
1 929 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

WHEELER MACHINERY CO.
Hurricane, UT
Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 430F2 E TH
Grupa produktówkoparko-ładowarki
Numer fabrycznyHWE00533
Nr ew. wew.LKE03768
Numer katalogu4667735
Rok produkcji2017
Godzin1 929 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaHurricane, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT110 750 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjePACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 1 ORDER
GUARD, STABILIZER
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
*COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
*RIDE CONTROL
*COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
*PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
*AIR CONDITIONER, T4
*CAB, DELUXE
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
*HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
*PT, 4WD, STD SHIFT
*STICK, EXTENDABLE, 16FT
*ENGINE, 86KW, C4.4 ACERT, T4F
*SEAT, DELUXE FABRIC
*430F2 BHL ST, TIER 4, HRC
KIT, HYD, COMBINED, 16FT E-STK
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
PRICE 01/30/23 KR (TH)
PLATE GROUP - BOOM WEAR
BEACON, MAGNETIC MOUNT
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę