Szybkie Wyszukiwanie

Caterpillar 430F

Caterpillar 430F

Cena
89 000 $
Rok
2016
Przebieg/godziny
1 464 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

ZIEGLER CAT
Hugo, MN
+1 612 246 7500
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 430F
Grupa produktówkoparko-ładowarki
Numer fabrycznyHWE00509
Nr ew. wew.EQ0089730
Numer katalogu10036094
Rok produkcji2016
Godzin1 464 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaHUGO, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT89 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDYRIDE CONTROL
Dodatkowe informacjeCOLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
SEAT, DELUXE FABRIC
AIR CONDITIONER, T4
BUCKET, HOE, (NONE)
TIRES, 4WD BIAS, GOODYEAR
BUCKET-GP, 1.5 CYD
430F
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
LINES COMB AUX E-S
HYDRAULICS, GP, 6
STICK, EXT 16FT
ENGINE, 86KW, C4.4
430F2 BHL ST HRC
COUNTERWEIGHT, 1070 LBS
PT, 4WD, AUTOSHIFT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
CLEAN EMISSIONS MODULE
INSTRUCTIONS, ANSI
ENGINE
RADIO & CD PLAYER
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
CAB, DELUXE
Customer Value Agreement (CVA) 24 month CVA
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1430
  • TakPM3 performed with samples.
  • THE MACHINE IS STRAIGHT OVERALL BUT THE FRONT GRILL HAS SOME NOTED DAMAGE.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry1,015 LB
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryLOOKS NICE OVERALL.
  • Dobry
  • NiezłyTHE GRILL IS DENTED MODERATE.
  • NiezłyTHE FRONT RUBBER BUMPERS BY GRILL ARE BOTH CRACKED.
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
510
  • TakTHE ROPS ARE CLEAN.
  • TakCERTIFICATION IS IN PLACE.
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFUNCTIONAL.
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1700
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryAIR SUSPENSION
  • Dobry
  • Dobry
silnik
900
  • Nie
  • Nie
  • TakTIER 4 FINAL.
  • NiePerformed PM3
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • THE ENGINE IS RUNNING SMOOTH.
  • NORMAL
  • NORMAL
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
emissions
100
  • Nie
  • THE EMISSIONS SYSTEM IS FUNCTIONING NORMAL.
  • Dobry
układ chłodzenia
710
  • Nie
  • THE COOLING SYSTEM IS FUNCTIONING NORMAL IN 48 DEGREE WEATHER.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
700
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryPRO
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
1210
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • THE TRANSMISSION IS SHIFTING NORMAL TO ALL GEARS.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobrySTALLING NORMAL. 2,110 RPM
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyTHE OIL WAS CHANGED 854 HRS AGO & SAMPLED 371 HRS AGO WITH THE SAMPLE RETURNING NORMAL.
  • Dobry
układ kierowniczy
1000
  • THE MACHINE IS STEERING NORMAL.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryWHEEL
hamulec
200
  • Nie
  • HOLDS IN SECOND GEAR STALL.
  • ALL BRAKES ARE FUNCTIONING NORMAL.
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1620
  • Nie
  • THE HYDRAULICS ARE FUNCTIONING NORMAL.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyONE HOSE IS DAMAGED IN STICK TO BOOM AREA ON THE L.H. SIDE.
  • NiezłyTHE OIL WAS CHANGED 854 HRS AGO & SAMPLED 371 HRS AGO WITH THE SAMPLE RETURNING NORMAL.
  • DobryHEAD END LIFT CYLINDER JOINTS ARE WORN TO 1/32 INCH IN THE FRONT MACHINE FRAME BORES.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik i ramię
900
  • THE SWING HITCH, STICK & BOOM ARE IN GOOD FUNCTIONAL CONDITION.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
front bucket
800
  • Nie
  • 1.5 YD
  • 337-7401
  • THE FRONT BUCKET AND LINKAGES ARE IN GOOD FUNCTIONAL CONDITION.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryCAN BE TURNED.
  • Dobry
łyżka tylna
500
  • TakCAT MANUAL.
  • 24 INCH
  • THE BUCKET & LINKAGE IS IN GOOD FUNCTIONAL CONDITION.
  • Dobry
  • DobryTIGHT
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
axles / final drives
1200
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
opony
  • 12.5/80-18
  • 19L-24 10 PLY
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódGALAXY R-490NieNieNie
Strona lewa, tyłFIRESTONE35NieNieNie
Strona prawa, przódGALAXY R-490NieNieNie
Strona prawa, tyłFIRESTONE35NieNieNie
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • THE MACHINE HAS NORMAL PERFORMANCE WITH SMOOTH ENGINE & NORMAL SHIFTING TRANSMISISON. THE LINKAGES ARE TIGHT AND THERE ARE NO LEAKS. THE REAR TIRES ARE SHOWING WEAR.
  • PM 3 service performed at 1462 hours.
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę