Szybkie Wyszukiwanie

Caterpillar 420 XE

Caterpillar 420 XE

Cena
do uzgodnienia
Rok
2021
Przebieg/godziny
336 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

N C MACHINERY CO.
Seattle, WA
+1 406 656 0202
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 420 XE
Grupa produktówkoparko-ładowarki
Numer fabrycznyH9X00482
Nr ew. wew.22G0412
Numer katalogu10047972
Rok produkcji2021
Godzin336 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaSEATTLE, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VATdo uzgodnienia
Cena z VATdo uzgodnienia
Dane szczegółowe
Akcesoria
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDYRIDE CONTROL
Dodatkowe informacjePACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
LANE 3 ORDER
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
GUARD, STABILIZER
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
COUNTERWEIGHT, 530 LBS
STICK, EXTENDABLE, 14FT
SEAT, DELUXE FABRIC
TIRES,340 80R18/500/70-24 MI
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
BUCKET-GP, 1.31 YD3, IT
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, BHL
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
BUCKET-HD, 18", 4.2 FT3
AIR CONDITIONER, T4F
ENGINE, 74.5KW, C3.6 DITA, T4F
HYD, MP, 6FCN/8BNK, EH, QC
LOADER, ST, PL, QUICK COUPLER
DISPLAY, TOUCH SCREEN
AUTO-UP STABILIZERS
PT, 4WD/2WS, POWERSHIFT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
PRODUCT LINK, DUAL MODE,PLE683
CAB, DELUXE
ENG SN J3626765 MSO C5PQJ
STANDARD RADIO (12V)
PLATE GROUP - BOOM WEAR
CUTTING EDGE, TWO PIECE
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę