Caterpillar 420F4E

Caterpillar 420F4E

Cena
80 300 USD
Rok
2018
Przebieg, godzin
249 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 420F4E
Grupa produktówkoparko-ładowarki
Numer fabrycznyHWC03766
Nr ew. wew.HWC3766
Numer kataloguCU4537116
Rok produkcji2018
Godzin249 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaLittle Rock, AR
Wycena
Cena bez VAT$ 80 300
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Dodatkowe informacjeBELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.4 YD3, PO
CANOPY, BASE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 530 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, GP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
PT, 4WD, STD SHIFT
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • skrzynia biegów
  • układ kierowniczy
  • hamulec
  • hydraulika
  • łyżka
  • przekładnie główne
  • wysięgnik i ramię
  • łyżka tylna
  • opony
ogólny wygląd
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryScratches on side of DEF tank
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryLight scratches on rod guards
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Tak
  • Tak
  • Floor mats. Good
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Pink
  • None
  • DobryNew
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Tak
  • DobryAll work
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
przekładnie główne
  • Nie
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
wysięgnik i ramię
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryA few scratches
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka tylna
  • 18 inches wide
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
opony
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódFirestone. 12.5/80-1818NieTakNie
Strona lewa, tyłFirestone26NieTakNie
Strona prawa, przódFirestone24NieTakNie
Strona prawa, tyłFirestone 19.5L-2430NieTakNie
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
RiggsCAT Used
Telefon:+1 501 570 3240
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon