Caterpillar 420F 4E

Caterpillar 420F 4E

Cena
77 000 USD
Rok
2018
Przebieg, godzin
378 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 420F 4E
Grupa produktówkoparko-ładowarki
Numer fabrycznyHWC03628
Nr ew. wew.HWC3628
Numer kataloguCU4537115
Rok produkcji2018
Godzin378 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaLittle Rock, AR
Wycena
Cena bez VAT$ 77 000
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Dodatkowe informacjePACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
PT, 4WD, STD SHIFT
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, VINYL
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.4 YD3, PO
CANOPY, BASE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 530 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, GP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
RiggsCAT Used
Telefon:+1 501 570 3240
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon