Caterpillar 420F

Caterpillar 420F

Cena
73 000 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
1113 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 420F
Grupa produktówkoparko-ładowarki
Numer fabrycznySKR04851
Nr ew. wew.CR31066
Numer kataloguCU4494179
Rok produkcji2015
Godzin1113 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaPiscataway, NJ
Wycena
Cena bez VAT$ 73 000
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Dodatkowe informacje*420F BHL ST TIER 4I HRC
*CAB, DELUXE, AC
*COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
*COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
*ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
*HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
*PT, 4WD, STD SHIFT
*RIDE CONTROL
*STICK, EXTENDABLE, 14FT
*STORAGE, GP-BOX
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.25 CYD
CUTTING EDGE, TWO PIECE
FENDERS, FRONT
GUARD, FUEL TANK
GUARD, STABILIZER
INSTRUCTIONS, ANSI
KIT, HYD, COMBINED, 14FT E-STK
LANE 1 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
TIRES, 4WD, BIAS, FIRESTONE
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Cat Used
Telefon:+1 732 8853140
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon