Caterpillar 420F IT

Caterpillar 420F IT

Cena
57 500 USD
Rok
2013
Przebieg, godzin
3978 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 420F IT
Grupa produktówkoparko-ładowarki
Numer fabrycznyJWJ01251
Nr ew. wew.UTR00202
Numer kataloguCU4494333
Rok produkcji2013
Godzin3978 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaPiscataway, NJ
Wycena
Cena bez VAT$ 57 500
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Stan (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Akcesoria
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDYRIDE CONTROL
Dodatkowe informacjeBUCKET-GP, 1.31 CYD, IT
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
BEACON, MAGNETIC MOUNT
PT, 4WD, STD SHIFT
FENDERS, FRONT
GUARD, FUEL TANK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
INSTRUCTIONS, ANSI
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAB, DELUXE, AC
PACK, DOMESTIC TRUCK
PINS, SPARE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
LANE 3 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
GUARD, STABILIZER
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
STICK, EXTENDABLE, 14FT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
Features
Akcesoria
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDYRIDE CONTROL
Dodatkowe informacjeBUCKET-GP, 1.31 CYD, IT
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
BEACON, MAGNETIC MOUNT
PT, 4WD, STD SHIFT
FENDERS, FRONT
GUARD, FUEL TANK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
INSTRUCTIONS, ANSI
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAB, DELUXE, AC
PACK, DOMESTIC TRUCK
PINS, SPARE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
LANE 3 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
GUARD, STABILIZER
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
STICK, EXTENDABLE, 14FT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • skrzynia biegów
  • układ kierowniczy
  • hamulec
  • hydraulika
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • axles / final drives
  • wysięgnik i ramię
  • front bucket
  • łyżka tylna
  • opony
ogólny wygląd
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyGRILLE DENTED
  • Dobry
  • NiezłyLEFT STEP BENT
elementy zabezpieczające
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryAM FM
  • DobryLOWER CUSHION THIN, STARTING TO WEAR THRU
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • CAT C4.4
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryWORKING
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryCAT X W/ PATTERN CHANGER
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • INSPECTED @ 3693.8 HRS
  • AM FM RADIO
  • REAR AUX HYD
  • REAR BH COUPLER
  • PRODUCT LINK (WORKING)
  • AM FM RADIO
axles / final drives
  • Nie
  • DobryLEAK @ PINION SEAL (CLASS 2)
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik i ramię
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobrySLIGHT PLAY @ TOWER P&B
  • Dobry
front bucket
  • Tak
  • GP BUCKET ONLY
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryTURNED
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka tylna
  • Tak
  • 24"
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
opony
  • MICHELIN MXCL 340/80-18
  • MICHELIN MXCL 500 70R-24
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przód12MM41
Strona lewa, tył16MM44
Strona prawa, przód11MM37
Strona prawa, tył16MM44
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Cat Used
Telefon:+1 732 4177109
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources