Caterpillar 416F2

Caterpillar 416F2

Cena
76 000 USD
Rok
2018
Przebieg, godzin
314 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 416F2
Grupa produktówkoparko-ładowarki
Numer fabrycznyHWB01558
Nr ew. wew.G18-181M
Numer kataloguCU4503044
Rok produkcji2018
Godzin314 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaCharlotte, NC
Wycena
Cena bez VAT$ 76 000
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
OświetlenieLIGHTING
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
OROPSOROPS
ŁYŻKA, MP (UNIWERSALNA)BUCKET, MP
ŁYŻKA, TYŁBUCKET, REAR
RAMIĘ, STANDARDSTICK, STANDARD
NAPĘD NA 4-RY KOŁA4-WHEEL DRIVE
STERY, DŹWIGNIACONTROLS, LEVER
OSŁONY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
Dodatkowe informacje** CAT CERTIFIED USED ** • OROPS • 90" MULTI-PURPOSE BUCKET • 24" BUCKET • 4WD • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

BATTERY, HEAVY DUTY
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-HD, 24", 6.2 FT3
BUCKET-MP, 1.3 YD3, PO, BRKTS
CANOPY, BASE
CONTROLS, BACKHOE PATTERN
COUNTERWEIGHT, 530 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE SN#W7N40279
ENGINE, 70KW, C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS, MP, 4FCN/6BNK
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631E
PT, 4WD, STD SHIFT, MECH
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, STANDARD, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
WORKLIGHTS (4) HALOGEN LAMPS
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • skrzynia biegów
  • układ kierowniczy
  • hamulec
  • hydraulika
  • axles / final drives
  • wysięgnik i ramię
  • front bucket
  • łyżka tylna
  • opony
ogólny wygląd
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
  • TakOrops
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryMarch 2018
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyArm rest is loose
  • Dobry
silnik
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • N
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryPerfrom first service
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
axles / final drives
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik i ramię
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
front bucket
  • 90"
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka tylna
  • 24"
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
opony
  • 12.5/80/18
  • 19.5l24
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódGoodyear95
Strona lewa, tyłGoodyear95
Strona prawa, przódGoodyear95
Strona prawa, tyłGoodyear95
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CAROLINA CATPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Gary Jarvis
Telefon:+1 704 731 7500
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon