Szybkie Wyszukiwanie

CAT 420-07

CAT 420-07

Rok
2021
Przebieg/godziny
2 646 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Eloy, AZ
+1 877 228 3519
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 420-07
Caterpillar Financial
Grupa produktówkoparko-ładowarki
Numer fabrycznyH8T00879
Nr ew. wew.OKL5907348
Numer katalogu10133466
Rok produkcji2021
Godzin2 646 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaEloy, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT92 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Poziom emisji - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Poziom emisji - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Poziom emisji - EU - EU STAGE VEmissions Level - EU - EU STAGE V
Elementy sterujące, joystickControls, Joystick
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Product LinkProduct Link
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Fotel z zawieszeniem pneumatycznymAir Suspension Seat
Układ kontroli komfortu jazdyRide Control
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Układ kierowniczy - 2 kołaSteering - 2 Wheel
Ramię - WysunięteStick - Extended
Tylne złącze osprzętuRear Coupler
Zmienianie wzoruPattern Changer
Dodatkowe informacjeCustomer Value Agreement (CVA) 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Protection 12 months/1,000 hour Equipment Protection Plan may be included at no cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Special Offers 0% for 12 mos./2.99% for 24 mos./ 3.99% for 36 mos. / 4.99 for 48 mos. for qualifying buyers + Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Korzyści
Wiele ofert używanych maszyn jest wzbogaconych o funkcje unikalne dla używanego sprzętu Cat®. Od umów o wartości klienta (CVA) po plany ochrony sprzętu (EPP) i produkty z certyfikatem Cat Certified Used — dowiedz się, co wyróżnia używany sprzęt Cat®. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji tego urządzenia.
Oferta specjalna 0% for 12 mos./2.99% for 24 mos./ 3.99% for 36 mos. / 4.99 for 48 mos. for qualifying buyers + Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Customer Value Agreement 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1150
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyBent upward.
  • NiezłyHas dry cracks and peeling in spots
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyHas dents on the left side and bottom side of tank.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyHas minor scratches on back of boom and counterweight
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyBent on left and right sides
elementy zabezpieczające
500
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
2200
  • 99%
  • 60%
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
900
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Normal
  • Normal
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
emissions
400
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
900
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • DobryRed
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
800
  • Nie
  • TakOne bottle.
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
1000
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
1000
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryWheel
hamulec
200
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1800
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik i ramię
810
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyHas movement in vertical pins and bushings. Cylinder pins, bushings, and mounts.
  • Dobry
front bucket
620
  • Nie
  • 1.5 yds 1052 LB
  • Cat 337-7401
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyHas movement at lift frame to bucket pins and bushings on left and right sides
  • Dobry
  • NiezłyHas movement in all joints
łyżka tylna
510
  • Tak
  • Cat
  • 12" inch
  • Dobry
  • NiezłyHas movement at all joints pins and bushings
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryManual
  • Dobry
axles / final drives
1100
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
opony
  • Nie
  • 78%
  • 12.5/80/18
  • 19.5-24
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Left FrontDawg Pound1460NieTakTak
Left RearDawg pound2678NieTakTak
Right FrontCamso2795NieTakTak
Right RearDawg pound2678NieTakTak
stan ogólny
300
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę