Szybkie Wyszukiwanie

CAT 420XE APRIQ

CAT 420XE APRIQ

Rok
2022
Przebieg/godziny
527 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 420XE APRIQ
Michigan CAT
Grupa produktówkoparko-ładowarki
Numer fabrycznyH9X01261
Nr ew. wew.H9X1261
Numer katalogu10125634
Rok produkcji2022
Godzin527 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaSaginaw, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT121 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Poziom emisji - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Elementy sterujące, joystickControls, Joystick
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure
Product LinkProduct Link
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Fotel z zawieszeniem pneumatycznymAir Suspension Seat
Jazda - 4 kołaDrive - 4 Wheel
Blokada mechanizmu różnicowegoDifferential Lock
Układ kontroli komfortu jazdyRide Control
Układ kierowniczy - 2 kołaSteering - 2 Wheel
Ramię - WysunięteStick - Extended
Automatyczna zmiana biegówAuto Shift
Tylne złącze osprzętuRear Coupler
Zmienianie wzoruPattern Changer
Łyżka - TyłBucket - Rear
Tylny pomocniczy układ hydraulicznyRear Auxiliary Hydraulics
Przednie złączeFront Coupler
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny - 1 zawórFront Auxiliary Hydraulics - 1 Valve
Dodatkowe informacjeOnline Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
970
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryFront counterweight installed
  • DobryStraight.
  • NiezłyFront hood decal peeling slight rest in good condition
  • Niezły
  • NiezłyFront right bent very slight.
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFront of lower hood dented
  • NiezłyScratches on left side of boom, on front counter weight and front hood rest has light scuffs.
  • Dobry
  • NiezłyDented slight at top in center
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
elementy zabezpieczające
600
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryInspected 09/2021
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1910
  • Full
  • Full
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyWorn slight
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryAir suspension seat
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
810
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Normal
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyA little dirty
  • Dobry
  • Dobry
emissions
300
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
800
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • DobryRed, clean and full
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryBelt driven
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
900
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryOperates good through all speeds
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
900
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryDry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
200
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1600
  • Nie
  • DobryDry
  • DobryDry
  • Dobry
  • DobryDry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryBoth dry
  • DobryDry
  • DobryBoth dry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryDry
  • DobryBoth dry
  • Dobry
  • DobryDry
wysięgnik i ramię
900
  • Dobry
  • DobryP&B have little to no movement
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryP&B have little to no movement
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
front bucket
340
  • Tak
  • 94” wide Cat bucket
  • NiezłyShows some wear
  • NiezłyShows very little wear
  • NiezłyShows very little wear
  • NiezłyShows some wear has a flip left
  • Dobry
  • DobryP&B have little to no movement
  • DobryP&B have little to no movement
łyżka tylna
610
  • Tak
  • NiezłyShows very little wear
  • DobryP&B have little to no movement
  • Dobry
  • DobryShows very little wear
  • Dobry
  • DobryCat mechanical wedge coupler
  • DobryShows very little wear
axles / final drives
1000
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
opony
  • Nie
  • Approximately 95% remaining.
  • 340/80-18
  • 500/70-24
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Left FrontMichelin Power CL30/3299%NieNieNie
Left RearMichelin Power CL33/3290%NieNieNie
Right FrontMichelin Power CL30/3299%NieNieNie
Right RearMichelin Power CL33/3290%NieNieNie
stan ogólny
300
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę