CASE 590SM

CASE 590SM

Cena
26 834 USD
Rok
2008
Przebieg, godzin
7633 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCASE 590SM
Grupa produktówkoparko-ładowarki
Numer fabrycznyN7C432063
Nr ew. wew.800215776
Numer kataloguCU4513550
Rok produkcji2008
Godzin7633 h
KrajKanada
LokalizacjaPointe- Claire, QC
Wycena
Cena bez VAT$ 26 834
VAT-
Cena z VAT-
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • skrzynia biegów
  • układ kierowniczy
  • hamulec
  • hydraulika
  • axles / final drives
  • wysięgnik i ramię
  • front bucket
  • łyżka tylna
  • opony
ogólny wygląd
  • TakCompartiment moteur gras - oily engine compartment
  • Nie
  • Niezły
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Zły
  • Niezły
  • Zły
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
  • Zły
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
elementy zabezpieczające
  • Tak
  • Tak
  • NiezłyNe fonctionne pas - Dont work
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • NiezłyFonctionne pas, la courroie est manquante,tuyau de coupé et le bearing de la poulie est saisie - Does not work, the belt is missing, cut pipe and the pulley bearing is seized
  • Niezły
  • Niezły
  • NiezłyPlancher rouiller - Rusty floor
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFoctionne pas - Dont work
  • NiezłyFoctionne pas - Dont work
  • Dobry
  • NiezłyFoctionne pas - Dont work
  • Dobry
  • DobrySuspension à air - Air suspension
  • NiezłyPlusieurs switch ne fonctionnent pas - Many switches do not work.
  • NiezłyFoctionne pas - Dont work
silnik
  • Tak
  • Nie
  • TakFuite par couvercles de valves - Leak by valve covers
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyPlusieurs fuses ne sont pas alimentées - Several fuses are not powered
  • NiezłyFoctionne pas - Dont work
skrzynia biegów
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLe bras du tilt ne fonctionne pas - Tilt arm does not work
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
  • Nie
  • 4e
  • NiezłyTient seulement en 4e vitesse - Only hold in 4th gear
  • Niezły
hydraulika
  • Tak
  • NiezłyHuile sur la valve - Oil on the valve
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRusty and seized fittings
  • NiezłyQuelques boyaux sont craquées et usées, Suinte par le tuyau de succion de la pompe - Some hoses are cracked and worn, minor leak by the suction pipe of the pump
  • Dobry
  • NiezłyHuile sur la valve - Oil on the valve
  • NiezłySuinte par les seals - Minor leak by the seal
  • Dobry
  • NiezłyTubes sur le boom sont croches - Pipe on the boom are dented
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
axles / final drives
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyBeaucoup de jeu dans les pins - Play in the pin
  • Niezły
wysięgnik i ramię
  • Niezły
  • Niezły
  • NiezłyBeaucoup de jeu dans lextension du stick - Play in the stick extension
  • NiezłyBeaucoup de jeu dans les pins - Play in the pin
  • Niezły
  • Niezły
  • Niezły
  • NiezłyBeaucoup de jeu dans les pins - Play in the pin
front bucket
  • TakBeaucoup de jeu - Play
  • EDF
  • Niezły
  • Niezły
  • Niezły
  • NiezłyPas de lame de coupe et adapteur usée - No cutting edge and worn adapter
  • Dobry
  • NiezłyBeaucoup de jeu dans les pins - Play in the pin
  • NiezłyBeaucoup de jeu dans les pins - Play in the pin
łyżka tylna
  • Tak
  • EDF
  • Niezły
  • NiezłyBeaucoup de jeu dans les pins - Play in the pin
  • NiezłyBeaucoup de jeu - Play
  • Niezły
  • Niezły
opony
  • Tak
  • 90% restant/remaining
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Left FrontBKT90
Left RearBKT90
Right FrontBKT90
Right RearBKT90
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
TOROMONT CAT (QUÉBEC)Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Eddie Folgado
Kanada
Telefon:+1 514 334 7018
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon