Caterpillar M316D

Caterpillar M316D

Cena
83 990 USD
Rok
2013
Przebieg, godzin
8891 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar M316D
Grupa produktówkoparki kołowe
Numer fabrycznyD6W01224
Nr ew. wew.D6W01224
Numer kataloguCU4684616
Rok produkcji2013
Godzin8891 h
KrajNiemcy
LokalizacjaStraubing
Wycena
Cena bez VAT83 990 USD
VAT (16%)13 438 USD
Cena z VAT97 429 USD
Dane szczegółówe
Dodatkowe informacjeTIRES CONDITION FRONT RIGHT: 99 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 99 %
CUTTING WIDTH: 700 MM
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 99 %
ENGINEPOWER: 160 HP
LENGTH OF STICK: 2400 MM
TIRES CONDITION REAR LEFT: 99 %
OPERATING WEIGHT: 17 T
Features
Dodatkowe informacjeTIRES CONDITION FRONT RIGHT: 99 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 99 %
CUTTING WIDTH: 700 MM
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 99 %
ENGINEPOWER: 160 HP
LENGTH OF STICK: 2400 MM
TIRES CONDITION REAR LEFT: 99 %
OPERATING WEIGHT: 17 T
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZEPPELIN BAUMASCHINENPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Edmund Steininger
Niemcy
Telefon:+49 9421 925911
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon