Caterpillar M315F IVC

Caterpillar M315F IVC

Cena
180 262 USD
Rok
2017
Przebieg, godzin
475 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar M315F IVC
Grupa produktówkoparki kołowe
Numer fabrycznyF4D00223
Nr ew. wew.22041868
Numer kataloguCU4498448
Rok produkcji2017
Godzin475 h
KrajFrancja
LokalizacjaAix-en-provence, 13
Wycena
Cena bez VAT$ 180 262
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
TABLICZKA CECE PLATE
OświetlenieLIGHTING
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
WYSIĘGNIK, DWUCZĘŚCIOWYBOOM, 2 PIECE
RAMIĘ, ŚREDNIESTICK, MEDIUM
STABILIZATORSTABILIZER
ZŁĄCZE, HYDRAULICZNECOUPLER, HYDRAULIC
LEMIESZ WYRÓWNUJĄCYLEVELING BLADE
BOOM LOWERING CONTROL VALVEBOOM LOWERING CONTROL VALVE
BOOM, 3 PIECEBOOM, 3 PIECE
Dodatkowe informacjeACCUGRADE READY
MEDIUM PRESSURE HYDRAULICS
PRE LUBE SYSTEM
REAR VIEW CAMERA
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • łyżka
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • wysięgnik i ramię
  • opony
ogólny wygląd
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
łyżka
  • COUPLEUR HYDRAULIQUE WIMMER 1 GODET HD 1200 MM 760L 6 DENTS J250 70%
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • fr-23
wysięgnik i ramię
  • BRAS 2.45 MM
opony
  • 80%
  • 10.00-20 MITAS JUMELES
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
nadia tassefkoumte
Francja
Telefon:+33 1 49228273
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon