Caterpillar M315D MH

Caterpillar M315D MH

Cena
55 000 USD
Rok
2008
Przebieg, godzin
15570 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar M315D MH
Grupa produktówkoparki kołowe
Numer fabrycznyW5M00518
Nr ew. wew.UT15653
Numer kataloguCU4399971
Rok produkcji2008
Godzin15570 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaMyersville, MD
Wycena
Cena bez VAT$ 55 000
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
FIRE SUPPRESSION SYSTEMFIRE SUPPRESSION SYSTEM
Dodatkowe informacje21 MPH HIGH AMBIENT
262-7747 HYD THUMB
ALARM, BACK-UP
AXLES,STANDARD
BATTERY, HEAVY DUTY
BELT, SEAT 2"
BOOM, VA - VARIABLE ADJUSTABLE
BUCKET-X, 30" 0.67CYD
CAB RISER, FIXED
CERTIFICATE OF ORIGIN
CLIMATE CONTROL
CONTROL, MCV/TOOLCONTROL
CONTROLLER, ELECTRONIC
CONVERSION, UC FRONT/REAR
COUNTERWEIGHT, 7716 LBS
DECALS, NORTH AMERICA (ANSI)
FOAM FILLED TIRES
GUARD, VANDALISM
HEADREST
HINGED WINDSHIELD GUARD
HYDRAULIC OIL, MINERAL
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK, BUTTON/SLIDER
KIT, RADIO INSTALLATION 24V
LIGHTS, REAR, LED
LIGHTS,WORKING,CAB FRONT/REAR
LINES, EXT., FCR/CLIMATE CTRL
LINES, EXTENSION , FCR/VA BOOM
LINES, HPF, 8'6" STICK
LINES, HPF/HAMMER,VA-BOOM
LINES,EXT.,FCR/PATTERN CHANGER
LINKAGE, BUCKET W/O DIV.VALVE
MIRRORS
NO CONTROL, MEDIUM PRESSURE
NO REARVIEW CAMERA
O & M MANUAL
OUTRIGGERS,FRONT
OUTRIGGERS,REAR
PACKING RO-RO BY SEA/ BY TRUCK
PACKING, FIXED CAB RISER
PARTS BOOK
PATTERN CHANGER, HAND CONTROL
PEDAL, HPF/HAMMER
PIN, BUCKET, ADJ
PRODUCT LINK PL321SR
RADIO AM/FM 24V(USA)
SEAT, COMFORT
SERVICE MANUAL
SOFTWARE,SOUTH EUR,NACD,ICELAN
SPACER RINGS
STEPS, TOOLBOX, UPPERCARRIAGE
STICK, 8' 6"
TIP, GENERAL DUTY
TIRES, MITAS 10.00-20 DUAL
TOOLBOX, UC, LEFT
TRAVEL SPEED LOCK
UNDERCARRIAGE, BOLT-ON/PIN-ON
WIGGINS FAST OIL CHANGE SYSTEM
WINDSHIELD,1-PC,H.RES. FCR/HCR
ROOF GUARD
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
JOHN ALEXANDER
Telefon:+1 410 686 7777 ext 7236
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon