Caterpillar M313D

Caterpillar M313D

Cena
do uzgodnienia
Rok
2013
Przebieg, godzin
7540 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar M313D
Grupa produktówkoparki kołowe
Numer fabrycznyK3D00275
Numer kataloguCU4459427
Rok produkcji2013
Godzin7540 h
KrajWęgry
LokalizacjaBudaors
Wycena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
TABLICZKA CECE PLATE
OświetlenieLIGHTING
WYSIĘGNIK, DWUCZĘŚCIOWYBOOM, 2 PIECE
Dodatkowe informacjeAIR SUSPENSION SEAT
BLADE
REAR VIEW CAMERA
*PUMP, ELECTRIC REFUELING
1200 MM BUCKET W/HYDRAULIC COUPLER
2.3 M STICK
60% TIRES
AUTOLUBE
HAMMER+GRAPPLE+MEDIUM PRESSURE LINES
QUICK COUPLER TYPE: OILQUICK OQ65
Certyfikowane przez Dealera
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
HUNTRACO TRADING & SERVICING CO. LTD.Patrz ekwipunekWybierz kontakt
Attila Kovacs
Węgry
Telefon:+36 23 504 365
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon