Caterpillar M313D

Caterpillar M313D

Cena
98 597 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
4893 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar M313D
Grupa produktówkoparki kołowe
Numer fabrycznyK3D00810
Nr ew. wew.K3D00810
Numer kataloguCU4687719
Rok produkcji2015
Godzin4893 h
KrajNiemcy
LokalizacjaErlangen-frauenaurach
Wycena
Cena bez VAT98 597 USD
VAT (16%)15 776 USD
Cena z VAT114 373 USD
Dane szczegółówe
Dodatkowe informacjeTIRES CONDITION REAR LEFT: 20 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 10 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 20 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 10 %
LENGTH OF STICK: 2300 MM
ENGINEPOWER: 129 HP
OPERATING WEIGHT: 13.8 T
Features
Dodatkowe informacjeTIRES CONDITION REAR LEFT: 20 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 10 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 20 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 10 %
LENGTH OF STICK: 2300 MM
ENGINEPOWER: 129 HP
OPERATING WEIGHT: 13.8 T
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZEPPELIN BAUMASCHINENPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Wilhelm Schusser
Niemcy
Telefon:+49 9131 999316
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon