Caterpillar MH3022

Caterpillar MH3022

Cena
124 779 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
9013 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar MH3022
Grupa produktówkoparki kołowe
Numer fabrycznyFM200345
Nr ew. wew.FM200345
Numer kataloguCU4696351
Rok produkcji2015
Godzin9013 h
KrajNiemcy
LokalizacjaAchim B. Bremen
Wycena
Cena bez VAT124 779 USD
VAT (19%)23 708 USD
Cena z VAT148 487 USD
Dane szczegółówe
Dodatkowe informacjeOPERATING WEIGHT: 22.7 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
ENGINEPOWER: 169 HP
LENGTH OF STICK: 4200 MM
Features
Dodatkowe informacjeOPERATING WEIGHT: 22.7 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
ENGINEPOWER: 169 HP
LENGTH OF STICK: 4200 MM
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZEPPELIN BAUMASCHINENPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Michael Bohlmann
Niemcy
Telefon:+49 4202516111
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon