Wacker EZ36 - Koparki gąsienicowe - Sprzęt budowlany - CATERPILLAR WORLDWIDE
Szybkie Wyszukiwanie

Wacker EZ36

Wacker EZ36

Rok
2018
Przebieg/godziny
1 650 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Erfurt
+49 3614933318
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaWacker EZ36
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyWNCE1602PPAL00187
Nr ew. wew.WACKE997110
Numer katalogu10181818
Rok produkcji2018
Godzin1 650 h
KrajNiemcy
LokalizacjaErfurt, Niemcy
Cena
Cena bez VAT30 040 USD
VAT (19%)5 708 USD
Cena z VAT35 748 USD
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjeBUCKET CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1200 MM
ENGINEPOWER: 30 HP
OPERATING WEIGHT: 3.8 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 75 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 75 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 75 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 75 %
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę