Szybkie Wyszukiwanie

Takeuchi TB290-2

Takeuchi TB290-2

Rok
2020
Przebieg/godziny
3 279 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Nancy / Gondreville, 54
+33 149228299
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaTakeuchi TB290-2
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabryczny190502986
Nr ew. wew.22047737
Numer katalogu10129778
Rok produkcji2020
Godzin3 279 h
KrajFrancja
LokalizacjaNANCY / GONDREVILLE, Francja
Cena
Cena bez VAT70 756 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Łączone układy hydrauliczne - DwukierunkowyCombined Hydraulics - Two Way
Ramię - ŚrednieStick - Medium
Złącze osprzętu - SzybkiCoupler - Quick
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
LusterkaMirrors
Sterowanie automatycznePilot Control
Nadwozie - StandardCar Body - Standard
Tabliczka CECE Plate
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
Zawór zwrotny wysięgnikaBoom Check Valve
Zawór zwrotny ramieniaStick Check Valve
Gąsienice gumoweRubber Track
Zgodność z normą emisji spalin, poziom 2Tier 2 Compliant
Wysięgnik - 2-częścioweBoom - 2 Piece
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1010
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
100
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
820
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRétroviseur gauche cassé.
  • Dobry
  • Niezły
silnik
100
  • Dobry
układ chłodzenia
500
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1100
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
030
  • Flèche V.A. plus déport pied de flèche.
  • Niezły
  • Niezły
  • Niezły
ramię
030
  • 2100mm.
  • Niezły
  • Niezły
  • Niezły
łyżka
  • 400 / 900 et curage de 1700mm.
  • Attache hydraulique inclinable MARTIN Type MQ10PTS100
podwozie
020
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIE40%
Notatki - PODWOZIE 1Largeur de transport: 2200mm.
450mm.
Rama gąsienicy - strona lewaNiezły
Rama gąsienicy - strona prawaNiezły
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Lame avant
  • FR-15
stan ogólny
200
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę