Szybkie Wyszukiwanie

Kubota KX0334

Kubota KX0334

Rok
2019
Przebieg/godziny
2 274 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

N C MACHINERY CO.
Gig Harbor, WA
+1 406 656 0202
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaKubota KX0334
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabryczny11247
Nr ew. wew.X23W1170
Numer katalogu10078836
Rok produkcji2019
Godzin2 274 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaGig Harbor, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT39 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
OŚWIETLENIELIGHTING
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
OBUDOWY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
CHWYTAK, HYDRAULICZNYTHUMB, HYDRAULIC
ZŁĄCZE, SZYBKIECOUPLER, QUICK
GĄSIENICE GUMOWERUBBER TRACK
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1420
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyMinor damage
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
elementy zabezpieczające
300
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
611
  • Tak
  • Tak
  • 40%
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyExpired
  • Niezły
  • Dobry
silnik
700
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Green
  • N
  • N
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1500
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Tak
wysięgnik
200
  • Dobry
  • Dobry
ramię
200
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
600
  • TakKubota manual pin
  • 12" dig, 36" cleanout
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
przekładnie główne
200
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Machine in operation on arrival. Started well warm, and appeared to operate well. Overall condition appears consistent with age/hours.
  • 12" dig, 36" cleanout. Undercarriage approx. 60% remaining overall.
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę