Szybkie Wyszukiwanie

Kubota KX080-4

Kubota KX080-4

Rok
2019
Przebieg/godziny
2 950 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Frankenthal
+49 62337703 x19
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaKubota KX080-4
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabryczny47819
Nr ew. wew.47819
Numer katalogu10074561
Rok produkcji2019
Godzin2 950 h
KrajNiemcy
LokalizacjaFrankenthal, Niemcy
Cena
Cena bez VAT68 008 USD
VAT (19%)12 922 USD
Cena z VAT80 930 USD
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjeENGINEPOWER: 63 HP
LENGTH OF STICK: 2200 MM
OPERATING WEIGHT: 8.3 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 30 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 450 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 65 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 65 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 65 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 65 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 65 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 65 %
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę