Kubota KX018-4

Kubota KX018-4

Cena
do uzgodnienia
Rok
2017
Przebieg, godzin
856 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaKubota KX018-4
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyZ063517
Nr ew. wew.Z063517
Numer kataloguCU4516746
Rok produkcji2017
Godzin856 h
KrajNiemcy
LokalizacjaGarching B. München
Wycena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VAT (19%)-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeLENGTH OF STICK: 1090 MM
BUCKET 2 CONDITION: 80 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 230 MM
CUTTING WIDTH: 1000 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 90 %
CUTTING WIDTH: 500 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 90 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZEPPELIN BAUMASCHINENPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Rene Hirschmann
Niemcy
Telefon:+49 89 32197110
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon