Szybkie Wyszukiwanie

Kubota KX008

Kubota KX008

Rok
2020
Przebieg/godziny
468 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Alsfeld
+49 66319601 x26
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaKubota KX008
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabryczny70270
Nr ew. wew.KUBOT70270
Numer katalogu10034747
Rok produkcji2020
Godzin468 h
KrajNiemcy
LokalizacjaAlsfeld, Niemcy
Cena
Cena bez VAT14 193 USD
VAT (19%)2 697 USD
Cena z VAT16 890 USD
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjeOPERATING WEIGHT: 0.9 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę