Szybkie Wyszukiwanie

John Deere & CO. 350G LC

John Deere & CO. 350G LC

Rok
2009
Przebieg/godziny
9 805 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaJohn Deere & CO. 350G LC
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabryczny1FF350GXLCE808510
Nr ew. wew.521583
Numer katalogu10119758
Rok produkcji2009
Godzin9 805 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaAurora, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT52 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje1-PIECE BOOM, 18',6"
2-1400CCA BATTERIES,100A SYSTEM
2009 DEERE 350G LC EXCAVATOR
9805 GD 4/15/24
AM-FM RADIO,HEADLINER, FLOOR MAT
AS IS / AS RECEIVED
AUXILIARY HYDRAULIC FLOW 76 GPM
BUCKET-HD, 48" TIPS (4)
CARBODY W/AC,HEAT,DEF,ROPS,
COUNTERWEIGHT,STD 16,819 LBS
COUPLER,QUICK HYDRAULIC
DOME LIGHT, USB PORT,RV MIRROR
EIS, PWR BOOST, PWR LIFT,
ENGINE,PSS 9.0L,271HP, TIER 4
EPA LABEL,WASHER-WIPER-INTERMIT
HI-BACK SEAT,SUSPENSION CLOTH,
LCD DISPLAY, W/GAUGE CLUSTER
LIGHTING,HALOGEN BOOM & CAB (3)
PATTERN CHANGER CONTROL,
PILOT JOYSTICK CONTROL & PEDALS
REARVIEW CAMERA, EXT. MIRRORS,
SKYLIGHT/HATCH, JD LINK WIRELESS
STANDARD MED STICK, 10'6"
TRANSMISSION,AUTO SF 2 SPD
UC,TRACK TSG 32" RUBBER
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1540
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyHydraulic pump cover missing
  • Niezły
  • Dobry
  • NiezłyRight door bent inward
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyAll steps on track frame bent
elementy zabezpieczające
400
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
922
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyExpired
  • NiezłySlide will not lock into place
  • NiezłyIgnition switch is very loose
  • ZłyNot working
silnik
900
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • TakOil filter housing wet with oil
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
500
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
410
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyBoom lights not illuminating
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
950
  • NiezłyRight cylinder leaking out of wiper seal
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyWet hoses under cab being held up by bungee
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyCovered in oil
  • Dobry
  • NiezłyLeaking out of wiper seal and drifting.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFastTrack not engaging
wysięgnik
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
201
  • ZłyConnection to quick coupler is very loose.
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
500
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
przekładnie główne
200
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę