Szybkie Wyszukiwanie

John Deere 350G

John Deere 350G

Rok
2016
Przebieg/godziny
9 342 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaJohn Deere 350G
Michigan CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabryczny811149
Numer katalogu10132400
Rok produkcji2016
Godzin9 342 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaSAGINAW, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT69 506 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Złącze osprzętu - SzybkiCoupler - Quick
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Wysokie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
LusterkaMirrors
Sterowanie automatycznePilot Control
Sterowanie ręczne i nożneHand and Foot Control
Wysięgnik - 1-częścioweBoom - 1 Piece
Nadwozie - StandardCar Body - Standard
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radioodbiornik AM/FMRadio - AM FM Radio
GaśnicaFire Extinguisher
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
680
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • NiezłyDented on right side with deep gouges in center and left side.
  • NiezłyAll panels dented slight. Center panel missing
  • NiezłySlight peeling with scratches and scuffs. Faded slight
  • DobryStraight
  • NiezłyRight rear dented and bent slight. Left rear hole in screen
  • NiezłyBoth side dented in rear
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryStraight
  • NiezłyScratches and scuffs with light surface rust
  • Dobry
  • NiezłyDoor over hydraulic tank dented slight in center
  • NiezłyRight rear and left front track steps bent. Left rear missing
elementy zabezpieczające
400
  • Nie
  • TakBoth front posts dented
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
940
  • TakTravel alarm working
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • NiezłyScratches and scuffs, dirty
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyWorn slight, dirty
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyNo inspection date
  • NiezłySeat stained with burn holes. Both armrests worn slight. Heated air suspension seat. Seat heater inoperable
  • Dobry
  • Dobry
silnik
810
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • TakFront cover has slight leak.
  • Nie
  • Normal
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyA little dirty
  • Dobry
  • Dobry
emissions
400
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
700
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • DobryRed, full
  • Dobry
  • DobryHydraulic driven
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
510
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyBoth top cab flood lights missing
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
930
  • Fitting on rear pump leaking slight. Possible o-ring
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLine coming off pump leaking slight. Rest show normal wear
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyCan hear a slight rattle coming from one of the pumps. Operates good.
  • NiezłyDamp
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry2 speed working
wysięgnik
210
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyP&B have some movement at cylinders
ramię
210
  • 13’2” ft
  • NiezłyP&B has some movement
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
150
  • Tak
  • Werk-brau hydraulic coupler installed
  • NiezłyShows some wear
  • NiezłyP&B have slight movement
  • Dobry
  • NiezłyShows some wear
  • NiezłyShows some wear
  • NiezłyShows wear
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIEApproximately 45-50% remaining
Płyty gąsienicy31.5” wide triple grouser pads
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Carrier Rollers Front145147
Carrier Rollers Rear145142
Idlers Front2424
Links114114
Pins & Bushings (External)6363
Track Roller 3175175
Track Roller 5175175
Track Roller 8175174
Track Shoes (Width)3333
przekładnie główne
100
  • Dobry
stan ogólny
300
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę