Caterpillar 349FL

Caterpillar 349FL

Cena
350 000 USD
Rok
2017
Przebieg, godzin
4165 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 349FL
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyBZ210219
Nr ew. wew.MN5052
Numer kataloguCU4598045
Rok produkcji2017
Godzin4165 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaPiscataway, NJ
Wycena
Cena bez VAT$ 350 000
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Dodatkowe informacje*349F L FG EXCAVATOR CW RMV
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*CAB-ROPS, 70/30
*CAMERA,REAR VIEW, CTWT REMOVAL
*CONTROL, FINE SWING
*COUNTERWEIGHT, 18,960LBS
*COVER, FENDER, STANDARD
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*FAN, VARIABLE SPEED
*GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
*GUARD, SWIVEL (FG)
*LINES,PILOT,BOOM CTWT REMOVAL
*PANEL, STD START SWITCH
*RADIO, 24V AM/FM
*ROLLERS, SINGLE FLANGE, LC-FG
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
*STARTING AID, ETHER
*SUN SCREEN (70/30)
ARRANGEMENT, CTWT REMOVAL ANSI
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CIRCUIT, MEDIUM PRESSURE
COLD WEATHER START PKG
COMBINED CIR STP PKG
COOLANT, COLD WEATHER
COUPLER LINES, REACH BOOM
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
IDLERS, STANDARD
LANE 3 ORDER
LIGHTING CAB PKG
LIGHTS, HALOGEN, R/M-BOOM
LINES, PILOT, BUCKET, QC
LINES-HP, R12'10" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-MP, R12'10" STICK
LINES-MP, REACH BOOM
LINES-QC, R12'10" STICK
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REACH BOOM PKG
STICK, REACH 12'10" TB
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 35" TG PPR2 (FG)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
Features
Dodatkowe informacje*349F L FG EXCAVATOR CW RMV
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*CAB-ROPS, 70/30
*CAMERA,REAR VIEW, CTWT REMOVAL
*CONTROL, FINE SWING
*COUNTERWEIGHT, 18,960LBS
*COVER, FENDER, STANDARD
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*FAN, VARIABLE SPEED
*GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
*GUARD, SWIVEL (FG)
*LINES,PILOT,BOOM CTWT REMOVAL
*PANEL, STD START SWITCH
*RADIO, 24V AM/FM
*ROLLERS, SINGLE FLANGE, LC-FG
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
*STARTING AID, ETHER
*SUN SCREEN (70/30)
ARRANGEMENT, CTWT REMOVAL ANSI
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CIRCUIT, MEDIUM PRESSURE
COLD WEATHER START PKG
COMBINED CIR STP PKG
COOLANT, COLD WEATHER
COUPLER LINES, REACH BOOM
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
IDLERS, STANDARD
LANE 3 ORDER
LIGHTING CAB PKG
LIGHTS, HALOGEN, R/M-BOOM
LINES, PILOT, BUCKET, QC
LINES-HP, R12'10" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-MP, R12'10" STICK
LINES-MP, REACH BOOM
LINES-QC, R12'10" STICK
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REACH BOOM PKG
STICK, REACH 12'10" TB
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 35" TG PPR2 (FG)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Cat Used
Telefon:+1 732 4177109
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources