Caterpillar 336F L

Caterpillar 336F L

Cena
353 000 USD
Rok
2018
Przebieg, godzin
1322 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 336F L
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyRKB20652
Nr ew. wew.AA006449
Numer kataloguCU4511971
Rok produkcji2018
Godzin1322 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaSalina, UT
Wycena
Cena bez VAT$ 353 000
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Dodatkowe informacje*336F L HEX
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*CONTROL, FINE SWING
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, STD
*COVER, FENDER
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*ETHER AID
*GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
*GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
*HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES, BOOM-UP (STD)
*LINES, SDRV (STD/PGQC)
*MIRROR, W/O GUARD
*PANEL, STD START SWITCH
*RADIO, 24V AM/FM
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
BEACON ELECTRICAL OUTLET
BUMPER, SIDE RUBBER
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING PKG
COUPLER LINES, REACH BOOM
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LANE 3 ORDER
LINES, FRONT (QC)
LINES-QC, R12'10" STICK
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK DRAINS, READY (OIL)
REACH BOOM HD PKG
STICK, R12'10" DB HD
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 33" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
PRICED 08/24/18 DA
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
WHEELER MACHINERY CO.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Used Dealer
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon