Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Cena
208 621 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
4351 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 336FL
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyRKB00960
Numer kataloguCU4638197
Rok produkcji2015
Godzin4351 h
KrajKanada
LokalizacjaSurrey, BC
Wycena
Cena bez VAT$ 208 621
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Dodatkowe informacje*CC6
HYDRAULIC PIN-GRABBER QUICK COUPLER.
36" DIG BUCKET
72" DIG BUCKET
72" CLEANUP BUCKET
RIPPER
LOCATED IN SURREY, BC.
CONTACT GORD LAVIS @ 604-996-1719 FOR DETAILS.
Features
Dodatkowe informacje*CC6
HYDRAULIC PIN-GRABBER QUICK COUPLER.
36" DIG BUCKET
72" DIG BUCKET
72" CLEANUP BUCKET
RIPPER
LOCATED IN SURREY, BC.
CONTACT GORD LAVIS @ 604-996-1719 FOR DETAILS.
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FINNING CANADAPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Used Sales
Kanada
Telefon:+1 855 743 7979
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon