Caterpillar 336FLXEPTR

Caterpillar 336FLXEPTR

Cena
288 420 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
2911 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 336FLXEPTR
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyDFY00256
Nr ew. wew.E132122
Numer kataloguCU4573124
Rok produkcji2016
Godzin2911 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaKingman, AZ
Wycena
Cena bez VAT$ 288 420
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
ZŁĄCZE, SZYBKIECOUPLER, QUICK
Dodatkowe informacjePRODUCT LINK: INCLUDES
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 33" TG
STICK LENGTH: R10'6"
BUCKET SIZE: YES
GUARDING
BOOM, ONE PIECE
ENCLOSED CAB
ENGINE TIER RATING: T4F
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon