Caterpillar 336F

Caterpillar 336F

Cena
215 000 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
1902 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 336F
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyTZA00549
Nr ew. wew.CON0754
Numer kataloguCU4376260
Rok produkcji2016
Godzin1902 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaSacramento, CA
Wycena
Cena bez VAT$ 215 000
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
OświetlenieLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
ZŁĄCZE, SZYBKIECOUPLER, QUICK
OSŁONY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
WYSIĘGNIK, JEDNOCZĘŚCIOWYBOOM, 1 PIECE
RAMIĘ, ŚREDNIESTICK, MEDIUM
PODWOZIE, DŁUGIEUNDERCARRIAGE, LONG
KAROSERIA, STANDARDCARBODY, STANDARD
ZŁĄCZE, HYDRAULICZNECOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Dodatkowe informacjeCAT FACTORY 2D GRADE CONTROL
NARROW BOOM & STICK
SORRY - NO BUCKET
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • hydraulika
  • wysięgnik
  • ramię
  • łyżka
  • przekładnie główne
  • podwozie
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
ogólny wygląd
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryScratches on lower counter weight.
  • NiezłyControl valve access belly panel dented.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobrySmall dent in upper right rear door.
  • Dobry
elementy zabezpieczające
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Full
  • Full
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryJune 2016
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Red
  • Last service noted 1767 hours 6-1-2018. Current hours 1903
  • Ok
  • Normal
  • DobryOuter dusty inner is good .
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryLeft boom light non op.
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • Ok
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
  • 21ft 4”
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
  • 10ft 6”
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
  • Tak
  • Caterpillar DB linkage. Inner cylinder guard plate is bent.
  • Dobry
  • Dobry
przekładnie główne
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Numer kata­logowy łącznika6Y-2590
Płyty gąsienicyTwo left side track shoes slightly bent but usable.
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Carrier Rollers Front62662644
Carrier Rollers Rear62662644
Idlers Front08008077
Links13413477
Pins & Bushings (External)0430431414
Pins & Bushings (Internal)86586500
Track Roller 119219036
Track Roller 219219200
Track Roller 3GuardGuard
Track Roller 419219200
Track Roller 5GuardGuard
Track Roller 619219200
Track Roller 7GuardGuard
Track Roller 819219200
Track Roller 919219103
Track Shoes (Width)159. 32”159. 32”99
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Machine runs and operates good all functions performed normally with exceptions of minor repairs noted machine is in overall good condition.
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
HOLT OF CALIFORNIAPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Mike Dutro
Telefon:+1 916 899 8960
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon