Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Cena
205 500 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
2520 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 336FL
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyRKB02105
Nr ew. wew.HR3480
Numer kataloguCU4562143
Rok produkcji2016
Godzin2520 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaPiscataway, NJ
Wycena
Cena bez VAT$ 205 500
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Stan (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Dodatkowe informacjeBKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
BUMPER, SIDE RUBBER
CAB 70/30 GRD PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING PKG
COMBINED CIR STP PKG
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, STD
COUPLER LINES, REACH BOOM
COVER, FENDER
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
DECALS, EXTERIOR ANSI
AIR CLEANER, STANDARD
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
LANE 3 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, FRONT (QC)
LINES, SDRV (STD/PGQC)
LINES-HP, R10'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R10'6" STICK
MIRROR, W/O GUARD
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REACH BOOM HD PKG
REGIONAL PKG, AM-N
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
STICK, R10'6" DB HD
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 33" TG (GLT)
UPPER COVER, STANDARD
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
Features
Dodatkowe informacjeBKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
BUMPER, SIDE RUBBER
CAB 70/30 GRD PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING PKG
COMBINED CIR STP PKG
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, STD
COUPLER LINES, REACH BOOM
COVER, FENDER
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
DECALS, EXTERIOR ANSI
AIR CLEANER, STANDARD
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
LANE 3 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, FRONT (QC)
LINES, SDRV (STD/PGQC)
LINES-HP, R10'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R10'6" STICK
MIRROR, W/O GUARD
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REACH BOOM HD PKG
REGIONAL PKG, AM-N
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
STICK, R10'6" DB HD
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 33" TG (GLT)
UPPER COVER, STANDARD
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Cat Used
Telefon:+1 732 4177109
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon