Caterpillar 336ELN

Caterpillar 336ELN

Cena
do uzgodnienia
Rok
2014
Przebieg, godzin
11296 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 336ELN
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyTMZ00379
Nr ew. wew.TMZ00379
Numer kataloguCU4556962
Rok produkcji2014
Godzin11296 h
KrajNiemcy
LokalizacjaLaatzen
Wycena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VAT (19%)-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
ENGINEPOWER: 320 HP
LENGTH OF STICK: 3200 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
OPERATING WEIGHT: 38 T
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZEPPELIN BAUMASCHINENPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Marc Buesing
Niemcy
Telefon:+49 5102 7002 11
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon