Caterpillar 336EL H

Caterpillar 336EL H

Cena
139 000 USD
Rok
2013
Przebieg, godzin
5875 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 336EL H
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyRZA00289
Nr ew. wew.HR3363
Numer kataloguCU4494139
Rok produkcji2013
Godzin5875 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaPiscataway, NJ
Wycena
Cena bez VAT$ 139 000
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Stan (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Akcesoria
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Dodatkowe informacje*336EL H HYDRAULIC EXCAVATOR
ROLL ON-ROLL OFF LANE1
INSTRUCTIONS, ENGLISH
*REGIONAL PKG,336E L H (ADSD-N)
*TOOL CTRL STP PKG
*PANEL, STD START SWITCH
*AIR CLEANER, STANDARD
CERT EMISSIONS, EPA/EU
*R-CYLINDER PKG
LANE 1 ORDER
*WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
*CAB STD PKG
*COOLING, HIGH AMBIENT
*QUICK DRAINS, READY (OIL)
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
*GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
*CAMERA, REAR VIEW PKG
*COLD WEATHER STARTING JS PKG
*CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
*GUARD HD BOTTOM PKG
*HYD VLV, TCS PKG
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES-HP PKG (R-BOOM/10'6"STK)
*LINES-QC PKG (R-BOOM/10'6"STK)
*R-BOOM/10'6" STICK HD PKG
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*TRACK, 33" TG (GLT)
Features
Akcesoria
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Dodatkowe informacje*336EL H HYDRAULIC EXCAVATOR
ROLL ON-ROLL OFF LANE1
INSTRUCTIONS, ENGLISH
*REGIONAL PKG,336E L H (ADSD-N)
*TOOL CTRL STP PKG
*PANEL, STD START SWITCH
*AIR CLEANER, STANDARD
CERT EMISSIONS, EPA/EU
*R-CYLINDER PKG
LANE 1 ORDER
*WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
*CAB STD PKG
*COOLING, HIGH AMBIENT
*QUICK DRAINS, READY (OIL)
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
*GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
*CAMERA, REAR VIEW PKG
*COLD WEATHER STARTING JS PKG
*CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
*GUARD HD BOTTOM PKG
*HYD VLV, TCS PKG
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES-HP PKG (R-BOOM/10'6"STK)
*LINES-QC PKG (R-BOOM/10'6"STK)
*R-BOOM/10'6" STICK HD PKG
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*TRACK, 33" TG (GLT)
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Cat Used
Telefon:+1 732 4177109
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources