Caterpillar 336EHB

Caterpillar 336EHB

Cena
179 800 USD
Rok
2014
Przebieg, godzin
4229 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 336EHB
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyRZA00948
Nr ew. wew.I7741
Numer kataloguCU4540241
Rok produkcji2014
Godzin4229 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaShakopee, MN
Wycena
Cena bez VAT179 800 USD
VAT USD
Cena z VAT USD
Dane szczegółówe
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
OświetlenieLIGHTING
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HIGH AMBIENT COOLINGHIGH AMBIENT COOLING
WYSIĘGNIK, JEDNOCZĘŚCIOWYBOOM, 1 PIECE
RAMIĘ, ŚREDNIESTICK, MEDIUM
PODWOZIE, DŁUGIEUNDERCARRIAGE, LONG
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Dodatkowe informacjeINSPECTION COMPLETED @ 4217 HOURS
LAST SRERVICE: LEVEL 4 @ 4217 ON 10/2/2019

12' 10" STICK
REAR CAMERA
33" TG SHOES
HEATED & COOLED SEAT
COLD WEATHER PACKAGE
HYBRID MACHINE
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
OświetlenieLIGHTING
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HIGH AMBIENT COOLINGHIGH AMBIENT COOLING
WYSIĘGNIK, JEDNOCZĘŚCIOWYBOOM, 1 PIECE
RAMIĘ, ŚREDNIESTICK, MEDIUM
PODWOZIE, DŁUGIEUNDERCARRIAGE, LONG
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Dodatkowe informacjeINSPECTION COMPLETED @ 4217 HOURS
LAST SRERVICE: LEVEL 4 @ 4217 ON 10/2/2019

12' 10" STICK
REAR CAMERA
33" TG SHOES
HEATED & COOLED SEAT
COLD WEATHER PACKAGE
HYBRID MACHINE
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • hydraulika
  • wysięgnik
  • ramię
  • łyżka
  • przekładnie główne
  • podwozie
ogólny wygląd
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryREPAIRED 10/2/2019
elementy zabezpieczające
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobryrepaired 10/2/2019
silnik
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • RED
  • DPF NEEDS CLEANING IN 800 HOURS
  • NORMAL
  • NORMAL
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • TakNO CORD
  • TakNO BOTTLE
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • FULL
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
  • 23
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
  • 12 10"
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
  • Nie
  • RAVELING
  • 48"
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
przekładnie główne
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
Carrier Rollers Front158.5 MM157.5 MM610
Carrier Rollers Rear158.5 MM158 MM68
Idlers Front21 MM21 MM1414
Links122 MM122 MM2828
Pins & Bushings (External)68.5 MM69 MM3521
Pins & Bushings (Internal)866 MM866 MM1010
Track Roller 1AVG 178.5AVG 179 MM105
Track Shoes (Width)28.5 MM28 MM2830
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Used Equipment Sales
Telefon:+1 888 363 3921
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon