Caterpillar 336DL

Caterpillar 336DL

Cena
59 000 USD
Rok
2012
Przebieg, godzin
13290 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 336DL
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyM4T02180
Numer kataloguCU4556193
Rok produkcji2012
Godzin13290 h
KrajMeksyk
Wycena
Cena bez VAT$ 59 000
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
OświetlenieLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
OSŁONY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
KAROSERIA, STANDARDCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
OświetlenieLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
OSŁONY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
KAROSERIA, STANDARDCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • hydraulika
  • osprzęt / narzędzia robocze
  • wysięgnik
  • ramię
  • łyżka
  • podwozie
ogólny wygląd
  • TakLimpieza general.
  • Nie
  • Nie
  • Apariencia mala.
  • NiezłyGolpeado.
  • Dobry
  • NiezłyGolpeado y rayado
  • ZłyNo cuenta con protección de cárter / Puerta de batería golpeada.
  • Niezły
  • NiezłyGolpeada.
  • NiezłyGolpeada y no cuenta con componentes para sostenerla.
  • Dobry
  • NiezłyTapón dañado.
  • Dobry
  • ZłyDañado.
  • NiezłyNo se aprecia por manchas de aceite.
  • NiezłyRequiere pintura general.
  • Niezły
  • NiezłyPuerta de radiador golpeada.
  • Dobry
  • NiezłyGolpeado.
elementy zabezpieczające
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • NiezłyNo enfría el A/C
  • Dobry
  • NiezłyPuerta golpeada.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyVidrio frontal inferior y vidrio inferior de puerta dañados.
  • NiezłyNo calienta.
  • Dobry
  • ZłyAntena dañada
  • Dobry
  • ZłyTapiz dañada.
  • Dobry
  • ZłyFracturados.
silnik
  • TakFuga aceite de motor.
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • TakFuga en montaje de bomba de actuación.
  • Nie
  • Verde.
  • 345 Kpa (L)
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Nie
  • Nie
  • Se enciende pasando corriente.
  • Dobry
  • Zły2 baterías dañadas
  • NiezłyFalta 2 focos de la cabina.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • Correcto.
  • NiezłyFuga de aceite.
  • NiezłyFuga de aceite.
  • Dobry
  • NiezłyFugas pilotaje.
  • Dobry
  • ZłyNo acciona movimientos.
  • NiezłySe escucha ruido.
  • Dobry
  • NiezłyFuga de aceite.
  • NiezłyNo se aprecia por suciedad.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • TakCuenta con kit para martillo.
  • Cucharon.
wysięgnik
  • 20 ft.
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły2 pernos de los cilindros fracturados.
ramię
  • 8 ft 4in
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
  • Cat
  • 343-2084
  • 69"
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyTornillos faltantes.
  • NiezłyFisuras.
  • NiezłyFisurado.
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
2 rodillos derecho dañados.
Koła luźneBueno
Numer kata­logowy łącznika(49) 6Y-2590 LH (49) 6Y-2589 RH
Łączniki(96) 179-3426 (2) 179-3428
Płyty gąsienicyZapatas dañadas, 238-8591 (28 in)
Rama gąsienicy - strona lewaFairSoporte de rodillo superior vencidos.
Rama gąsienicy - strona prawaFairSoporte de rodillo superior vencidos.
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V.Patrz ekwipunekWybierz kontakt
Please Contact your local Cat Dealer
Kolumbia
Telefon:309-675-7770
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon