Caterpillar 329E

Caterpillar 329E

Cena
123 262 USD
Rok
2012
Przebieg, godzin
7998 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 329E
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyRLD00292
Nr ew. wew.22042122
Numer kataloguCU4537141
Rok produkcji2012
Godzin7998 h
KrajFrancja
LokalizacjaToulouse / Bruguieres, 31
Wycena
Cena bez VAT$ 123 262
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
TABLICZKA CECE PLATE
EPA LABELEPA LABEL
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
ZŁĄCZE, SZYBKIECOUPLER, QUICK
WYSIĘGNIK, JEDNOCZĘŚCIOWYBOOM, 1 PIECE
KONFIGURACJA DO WIERCENIA SKAŁROCK DRILL ARRANGEMENT
RAMIĘ, ŚREDNIESTICK, MEDIUM
ZAWÓR ZWROTNY WYSIĘGNIKABOOM CHECK VALVE
ZŁĄCZE, HYDRAULICZNECOUPLER, HYDRAULIC
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • łyżka
  • podwozie
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
łyżka
  • Tak
  • VTN
  • Attache Hydraulique "BLANCHARD" Type CW45S N° 105854
  • Terrassement 1500 mm
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły1 pointe à remplacer
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIETDR Bon à 80%
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Track Shoes (Width)600600
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • FR - 11
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
nadia tassefkoumte
Francja
Telefon:+33 1 49228273
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon